??
CAD-Modellauswahl
K0311.10
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0311 - Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel aus POM
Stückliste
K0311.10
BESTKIPP
Bestellnummer
K0311.10
AUSF
Ausführung
Kugel POM
POS
Position Kugel
D
Gewinde
M 10
D1
Durchmesser
6.0 mm
L
Länge
19 mm
H
Federweg
2.0 mm
N
Nut
1.6 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
20 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
40 N
GEW
Gewicht ca.
0.0017 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245223565
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions